工具与软件:
BQ25798完成充电后、将在电池线路中流动大约0.5 mA 的电流。 (它正在从蓄电池放电。)
我想在充电完成后进一步降低电池的放电。
您能否告诉我如何通过寄存器设置或外部组件降低电池线路的功耗?
我们将向您发送当前寄存器设置值、请根据此进行检查。
- VAC1输入12.8V
- VAC2输入无(仅限 VAC1输入配置)
-充电电压8.0V
- CC 充电电流1300mA
-截止电流160mA
-输入电流限制1150mA
e2e.ti.com/.../BQ25798EVM_5F00_Register_5F00_settings_5F00_20240725.txt
此致、
Kagawa