Thread 中讨论的其他器件:UCC28951
工具与软件:
你好、Mike。
我们将使用具有8mH 电感和27匝比的第二版变压器。 现在、输入电压将为600V 至950VDC。 泄漏电感约为22uH。 不过、根据 Excel、我们不需要匀场电感。 已连接反向并联二极管。
我们将看到以下波形。 续流期间变压器初级电压会上升和下降、如下图所示。
此外、随着负载电流的增加、变压器的上升和下降也在增加。
有什么原因? 以及我们如何缓解这种情况。
仅供参考、
DELAB、DELCD:30K
DELEF:14K


黄色:变压器初级电压
粉色:变压器初级电流
绿色:同步 FET 门之一。