工具与软件:
您好!
我们正在使用 TI UCC28700-Q1设计反激式电源。 测试过程中发现问题、请帮助分析可能的原因:
设计参数:
输入电压:60-500VDC,输出电压:二级1:18V(10W 最大), 二级:9V(3W 最大),辅助绕组:15V。
变压器匝数比: 一次侧绕组:辅助绕组:第二个窗口1 (18V 输出): 第二个窗口2 (9V 输出)= 27:7:8:4。 一次侧绕组 电感:220uH,反馈电阻值:RS1=70.6Kohm,RS2=23.2K 欧姆,电流采样电阻:0.51欧姆,所有其他设计部分参考 TI 的规格和参考计算文档。
问题 : 无负载时、HV 设置为60V、MOSFET 栅源在启动时只有3个脉冲波形信号、然后没有波形。 最大 CS 引脚约为250mV、 与规格相匹配。 但 VS 引脚电压仅为225mV、这并未达到 规格中的4.05V 调节电压。 怀疑控制 IC 已进入错误报告模式、并且在负载输出电压下没有输出。
测试波形如下所示。 这三个波形的具体图像如下图所示。

CH1:输入电压、CH2:VDD、CH3:VS 引脚、CH4:CS 引脚、CH6:MOS-GS