Other Parts Discussed in Thread: TPS552892, TPS552892EVM, TPS552872-Q1, TPS552872, TPS552882
主题中讨论的其他器件:TPS552872-Q1、 TPS552872、 TPS552882、TPS552892 、TPS552892EVM
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们在寻找一个降压/升压稳压器、以满足以下设计要求。 请分享合适的调节器。 我们倾向于通过内部 FET 稳压器来减小解决方案尺寸。 我们无法使用支持四个外部 FET 的稳压器或控制器。
输入电压:9-16V
标称 I/P 电压:12V
输出电压:12V
输出电流:2A
输出功率(最大值):24W
环境温度(max)= 85°C
谢谢!
Mukesh