工具与软件:
您好!
我们正在研究一项输入电压为24V 的新设计。 输入电压范围为9V 至36V。
为了在产品内部产生24V 稳定电压、我们使用了 LM5176。
设计的最大功耗为60W、因此最大电流为6.7A。
我们遵循了基于 webench 设计的设计要求。
但是、我们在多个电路板上都存在一个问题、输出电压与预期不符。
不同电路板上的输出电压有所不同、但介于0.7至2V 之间。
我们尝试使用24.8V 的输入电压。
EN/UVLO 引脚为3.65V。
VINSNS 引脚为24.8V。
VCC 约为3V、这是过低的。
您对进一步调试有什么想法吗?
提前感谢、
Romuald