Thread 中讨论的其他器件:TPS25763-Q1
工具与软件:
您能否调查以下问题?
我将 TI 默认配置文件和基本固件编程到 EVM 中。
配置文件: \f411_04_01_0005_ReleaseFiles\Example files\TPS25763D-Q1\Using I2C to MUX 中的 TPS25763DQ1_V8.03_60W_DRP_I2C.json
基本固件: base_lowregion_F411.04.01.0005.bin
构建 GUI 图像:已配置 GUI
输入电压:15V、限流:5A
(NG)当初始连接建立为受电方/UFP 时、它不会发送任何 GoodCRC 消息。 其端口伙伴 持续发送 Source_Cap 消息、但 EVM 不会任何响应。
(正常)当初始连接建立为供电方/DFP 时、此连接正常。 EVM 成功进入 DP 交替灌电流模式。 没问题。
(NG)

(正常)