您好,TI,
我对TDA4VM PWM有以下问题:
- 如何启用TDA4VM的PWM实例?
- 如何在用户空间练习TI J7/TDA4x PWM接口?
我在DTS处添加设备树:
mypru_icssg0_pwm3_pins_default: mypru_icssg0_pwm3_pins_default {
pinctrl-single,pins = <
J721E_IOPAD(0xb0, PIN_OUTPUT, 3) /* (AF28) PRG0_PRU0_GPO0.PRG0_PWM3_A0 */
>;
};
timer3: timer@2430000 {
compatible = "ti,omap3430-timer";
reg = <0x2430000 0x400>;
interrupts = <GIC_SPI 227 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
ti,hwmods = "timer3";
ti,timer-pwm;
status = "okay";
};
pwm3: dmtimer-pwm@3 {
compatible = "ti,omap-dmtimer-pwm";
ti,timers = <&timer3>;
#pwm-cells = <3>;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&mypru_icssg0_pwm3_pins_default>;
status = "okay";
};
在 tisdk_J7-evm_defconfig:中嵌入相关宏
--- ../arch/arm64/configs/tisdk_j7-evm_defconfig +++ ../arch/arm64/configs/tisdk_j7-evm_defconfig @@ -6444,6 +6444,8 @@ # CONFIG_PWM_PCA9685 is not set CONFIG_PWM_TIECAP=y CONFIG_PWM_TIEHRPWM=y +CONFIG_OMAP_DM_TIMER=y +CONFIG_PWM_OMAP_DMTIMER=y
然后我收到了合规性错误:
函数的隐式声明‘__omap_dm_timer_init_regs';您的意思是'omap_dm_timer_write_reg'吗? [-Werror=implicit-function-declaration]
谢谢
谢谢