DRV8825相关问题
- 相电流峰值(Aout1)和Vref(模块上的电位器)设置电压不匹配
实验初始设置条件:VREF:0.93V;2.负载:空载;3.Mode:1/16;4.电源电压:24V
实验过程数据:
step信号频率和相电流峰值数据
|
PWM/Hz |
相电流峰值/A |
电源电流/A |
|
0 |
1.1 |
0.4 |
|
6400 |
1.08 |
0.46 |
|
8000 |
1.24 |
0.48 |
|
9600 |
1.34 |
0.5 |
|
10667 |
1.38 |
0.5 |
|
11200 |
1.4 |
0.5 |
|
12800 |
1.34 |
0.46 |
|
14400 |
1.26 |
0.41 |
|
16000 |
1.16 |
0.37 |
|
17600 |
1.02 |
0.33 |
|
21333 |
0.82 |
0.27 |
根据实验设置和实验数据,有如下问题:
问题1:在无负载,Vref参考电压为0.93V,电机转动情况下,为什么相电流峰值没达到设定值(设定值计算公式:current limit=(100%)=相电流峰值=2*VREF(=0.1Ω)=0.93V*2=1.86A)?
问题2:在无负载,参考电压为0.93V,电机转动情况下,随step频率逐步增加的情况下(数据如上表所示)为什么相电流峰值先上升后下降?
问题3:电源电流与电机相电流关系,在电机转动情况下,相电流随时间正弦波式变化,其相电流有效值(幅值除以)为什么会大于电源的电流?其是否有相应的解算或者逻辑映射关系?
问题4:在固定脉冲step的输入和步进电机不失步的条件下,不同负载情况下步进电机输出扭矩变化,如何计算步进电机输出扭矩,或者说步进电机输出扭矩与电机哪些参数相关?具体关系是什么?