step信号频率和相电流峰值数据
PWM/Hz |
相电流峰值/A |
电源电流/A |
0 |
1.1 |
0.4 |
6400 |
1.08 |
0.46 |
8000 |
1.24 |
0.48 |
9600 |
1.34 |
0.5 |
10667 |
1.38 |
0.5 |
11200 |
1.4 |
0.5 |
12800 |
1.34 |
0.46 |
14400 |
1.26 |
0.41 |
16000 |
1.16 |
0.37 |
17600 |
1.02 |
0.33 |
21333 |
0.82 |
0.27 |
根据实验设置和实验数据,有如下问题:
问题1:在无负载,Vref参考电压为0.93V,电机转动情况下,为什么相电流峰值没达到设定值(设定值计算公式:current limit=(100%)=相电流峰值=2*VREF(=0.1Ω)=0.93V*2=1.86A)?
问题2:在无负载,参考电压为0.93V,电机转动情况下,随step频率逐步增加的情况下(数据如上表所示)为什么相电流峰值先上升后下降?
问题3:电源电流与电机相电流关系,在电机转动情况下,相电流随时间正弦波式变化,其相电流有效值(幅值除以)为什么会大于电源的电流?其是否有相应的解算或者逻辑映射关系?
问题4:在固定脉冲step的输入和步进电机不失步的条件下,不同负载情况下步进电机输出扭矩变化,如何计算步进电机输出扭矩,或者说步进电机输出扭矩与电机哪些参数相关?具体关系是什么?
您好
问题1:在无负载,Vref参考电压为0.93V,电机转动情况下,为什么相电流峰值没达到设定值(设定值计算公式:current limit=(100%)=相电流峰值=2*VREF(=0.1Ω)=0.93V*2=1.86A)?
在步进电机中、设定满量程电流(IFS)是通过任一绕组的最大电流。 该值大小取决于 xVREF 模拟电压和检测电阻值(RSENSE)。 在步进期间、IFS 定义了最大电流步进的电流斩波阈值(ITRIP)。 DRV8825的增益被设定为5V/V
请使用上面的公式计算 IFS。
问题2:在无负载,参考电压为0.93V,电机转动情况下,随step频率逐步增加的情况下(数据如上表所示)为什么相电流峰值先上升后下降?
电机电流取决于步进格式、应在所有 PPS 下设置为 IFS。 您能否确认您是如何计算电机电流的?
问题3:电源电流与电机相电流关系,在电机转动情况下,相电流随时间正弦波式变化,其相电流有效值(幅值除以)为什么会大于电源的电流?其是否有相应的解算或者逻辑映射关系?
电源提供的功率=恒定损耗+扭矩*速度 电源电流取决于输入电压值和电机电流、取决于负载扭矩。
问题4:在固定脉冲step的输入和步进电机不失步的条件下,不同负载情况下步进电机输出扭矩变化,如何计算步进电机输出扭矩,或者说步进电机输出扭矩与电机哪些参数相关?具体关系是什么?
步进电机的输出扭矩取决于各种电气和机械因素、例如
1.电机相电流(I)
2.电机电感(L)
4.电源电压(V)
5.反电动势
6.载荷惯性和摩擦
如下所述、通过增加扭矩负载、提供的电源。 无论如何、应将扭矩限制在步进电机的失步扭矩以下。
电源提供的功率=恒定损耗+扭矩*速度 如果您需要进一步说明、请告诉我。
您好
感谢您的提问。 满量程电机电流取决于 Vref 和 Rsense 值、可通过以下公式计算得出:
根据下表中所示的微步进模式、电机电流在每个步进时具有不同的值、但峰值等于 IFS。 请参阅数据表第8.5.3节"微步进分度器"。 很好。