Part Number: UCC28019
Ti技术专家好
我用 UCC28019 设计的PFC 电路,原理图如下
输入99V60HZ,输出DC 390V,1800W,电感900uH/20A,采用双MOS管并联,每个moS为660V/70A,RON= 34mΩ,输入电容6200pF,输出电容263PF,MOS管栅极驱动限流电阻20Ω,栅极下拉电阻10K,VINS采样由188K与4KΩ组成。并联1uF滤波,VSENSE采样采用1MΩ与13KΩ分压,13K并联820pF电容滤波,随着功率的加大,VINS采样(输入电压采样)与VSENSE采样(输出电压采样)严重畸变,输出电压会突然下降,很容易烧毁MOS,
有几个关键问题请教一下
(1) VINS信号,为什么严重畸变,即使我使用15V电源,11k、4k分压一个4V电平给VINS,居然也能变成正弦波,难道VINS内部不是高阻抗输入

(2) 功率超过1000w时,交流输入电流,升压电感的电流都畸变,由完美的正弦波变成 波峰处发生
重变形,是否电感饱和,或电感量太大,图片如下


电感中的波形 交流母线的电流
(3) 发生烧MOS时,温度并不高,运行几分钟就坏了


,不同的电感波形会有变化,但都在波峰处有失调的现象,这会是电感饱和吗