UCC28019: UCC28019输出390V,1800W 电路,随着功率增加,PFC异常关断、甚至容易烧毁mos

Part Number: UCC28019


Ti技术专家好

      我用 UCC28019 设计的PFC 电路,原理图如下

输入99V60HZ,输出DC  390V,1800W,电感900uH/20A,采用双MOS管并联,每个moS为660V/70A,RON= 34mΩ,输入电容6200pF,输出电容263PF,MOS管栅极驱动限流电阻20Ω,栅极下拉电阻10K,VINS采样由188K与4KΩ组成。并联1uF滤波,VSENSE采样采用1MΩ与13KΩ分压,13K并联820pF电容滤波,随着功率的加大,VINS采样(输入电压采样)与VSENSE采样(输出电压采样)严重畸变,输出电压会突然下降,很容易烧毁MOS,

有几个关键问题请教一下

(1) VINS信号,为什么严重畸变,即使我使用15V电源,11k、4k分压一个4V电平给VINS,居然也能变成正弦波,难道VINS内部不是高阻抗输入

71544bb0c428d7f56e95d38264aad2f2.jpg

(2) 功率超过1000w时,交流输入电流,升压电感的电流都畸变,由完美的正弦波变成 波峰处发生

重变形,是否电感饱和,或电感量太大,图片如下

f6721fb49ed958e66258f71455b3aa91.jpgb98c612b6db1ce866d13920b793a7043.jpg

           电感中的波形                                                   交流母线的电流

 

(3) 发生烧MOS时,温度并不高,运行几分钟就坏了

      

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 可以按照UCC28019 Design Calculator对照检查下:

    www.ti.com.cn/.../UCC28019-DESIGN-CALC

  • 我就是参考计算工具里的参数设计的,我需要进一步的帮助

  • 1.在UCC28019中,VIN的确是一个高阻抗节点,其齐纳钳位为5V。 所以下面的语句是没有意义的(除非任何耦合发生在其他 节点,但对整流器导轨的282k对于任何耦合现象的发生都相当强劲)

    UCC28019中的VIN不需要用于电流整形,仅用于电压过低保护。

    即使我使用15V电源,11k、4k分压一个4V电平给VINS,居然也能变成正弦波,难道VINS内部不是高阻抗输入

    我还看到连接到此引脚的滤波电容器是820pF,设计用于截止频率= 48kHz

    VIN电阻梯和滤波电容器的正确设计方法可从第16页参考,我觉得cap太小。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28019.pdf?ts=1764233557799&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    2.对于您的应用,如果我计算满负荷时的输入pk电流,

    IPK = 1.414*(1800W/99V)= 25.7A,超过了为(20A)设计的饱和电感器。 因此,由于电感器波纹较高,峰值失真 饱和度电感降低。

    3.任何错误触发IBOP都会导致控制器在待机模式下运行。 要检查IC是否进入待机模式,您可以看到VCC电源电流下垂 电源(3-4mA跌落,因此灵敏度应足够)。 在待机模式下,控制器被禁用,因此可以看到VOUT下垂现象。 

  • 感谢您的支持

    1、我也认为不可能畸变,但我用示波器测试的波形,确实畸变了,也可能是示波器信号受到了干扰,不是真实的信号

    2、VIN的分压网络的滤波电容,1uF和10uF我都试过,对PFC电流没有影响,这可能不是问题的关键

    3、电感的饱和问题,我已经更换了500uH 40A的电感,电流波形有一定改善,畸变的地方只在波峰处的很窄的一点,见下图

          我将电感更换为1000uh 40A 电流波形如下图   ,不同的电感波形会有变化,但都在波峰处有失调的现象,这会是电感饱和吗

          然后我调节ICOMP 电容 由1.2nF变更为2nF,Vcomp 变更为 1uF和20K/10UF的并联,降低了电流环和电压环的响应,但电流波形没有变化