UCC28019: UCC28019输出390V,1800W 电路,随着功率增加,PFC异常关断、甚至容易烧毁mos

Part Number: UCC28019


Ti技术专家好

      我用 UCC28019 设计的PFC 电路,原理图如下

输入99V60HZ,输出DC  390V,1800W,电感900uH/20A,采用双MOS管并联,每个moS为660V/70A,RON= 34mΩ,输入电容6200pF,输出电容263PF,MOS管栅极驱动限流电阻20Ω,栅极下拉电阻10K,VINS采样由188K与4KΩ组成。并联1uF滤波,VSENSE采样采用1MΩ与13KΩ分压,13K并联820pF电容滤波,随着功率的加大,VINS采样(输入电压采样)与VSENSE采样(输出电压采样)严重畸变,输出电压会突然下降,很容易烧毁MOS,

有几个关键问题请教一下

(1) VINS信号,为什么严重畸变,即使我使用15V电源,11k、4k分压一个4V电平给VINS,居然也能变成正弦波,难道VINS内部不是高阻抗输入

71544bb0c428d7f56e95d38264aad2f2.jpg

(2) 功率超过1000w时,交流输入电流,升压电感的电流都畸变,由完美的正弦波变成 波峰处发生

重变形,是否电感饱和,或电感量太大,图片如下

f6721fb49ed958e66258f71455b3aa91.jpgb98c612b6db1ce866d13920b793a7043.jpg

           电感中的波形                                                   交流母线的电流

 

(3) 发生烧MOS时,温度并不高,运行几分钟就坏了