https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1263395/cd74hc4050-internal-structure
器件型号:CD74HC4050您好、
客户遇到一些故障、 我…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1259716/sn54act14-is-an-universal-sockets
器件型号:SN54ACT14您好 Gabriel、
非常快!
非常感谢! )
您好、Elisha、
没问题、在这里。
HBM:3000V
CDM:2000V
MM:200V
-Gabriel
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/819031/sn74act08-esd-values
器件型号:SN74ACT08您好!
您能否分享此器件的 HBM、MM 和 CDM ESD 值? 数据表中似乎未包含这些内容。
谢谢!
如果您实际上是指 SN74ACT08DR:主要区别在于后者具有 TTL 兼容输入、更高的驱动强度和更高的速度。 (请参阅 www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?parts=SN74HC08,SN74ACT08。) 换言之,输入和输出都不能100%兼容,具体取决于具体情况。
您要尝试解决的实际问题是什么? 这两种模式都可能有更好的替代方案…
大家好、
SN74HC08DR 和 SN74ACT08DR 之间的主要区别是什么? 它们能否相互替代?
…作者:Captain Luo
在电机驱动、逆变电源等应用中,桥式电路是最基本的拓扑,典型三相桥式逆变电路如下图1所示。而桥式电路中的任一桥臂,其上下管一般采用180°导通方式,即上下管互补开关,为避免上下管直通,可采用插入死区的方式把上下管导通时刻错开。但是,实际应用中微控制器可能因为程序错乱或上电过程中IO默认高电平等原因…