对于这种有明确指向的报错,只能监测错误触发条件,再去分析是真的过流还是其他原因导致的误报。
建议还是着手测量一下检测电阻的电压波形和VDS波形。
是OCP错误还是GDF错误?
CP1 = 0.30V,CP2 = 23.65V,VCP = 33.82V,VM = 23.95V,VINT = 1.79V。A1HS=0.673V,A1LS=0V,A2LS=0V,A2HS=0.66V,B1HS=23.94V,B1LS=0V,B2LS=0V,B2HS=23.93V异常,仿真时Z1状态寄存器读取数据为0x04(B通道过流关机)。
坏的就是固定电压。没有什么波形。
我需要的是答案,而不是去检测,这又不是样机调试。我需要知道是怎么坏的!