工具与软件:
嗨、团队:
您能否确保数据表中指定的电源电流是每个通道还是总计?
我发现 E2E 主题具有不同的结论、因此我感到困惑…
工具与软件:
如果 INx 引脚上有一个上拉电阻器连接到 VCC1、我的客户需要了解…
您好,先生
我是否可以知道 ISO7740FDWR 是 P2P ADuM1410BRWZ?
我看到引脚7定义在两次之间是不同的吗?
谢谢…
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1195903/iso7740-iso7740
器件型号:ISO7740您好!
是的、我们已经看到了…
您好、Venkata、
我之前回答过、假设 VCC 为5V、后来我注意到您使用3.3V 作为 VCC。 我已相应更新上述帖子。
请注意、该器件在3.3V VCC2下不支持3mA 的负载、但如果您可以将 VCC2电压增加到5V、那么您将能够在高达4mA 的负载电流下使用该器件。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
您好、Venkata、
欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您关注 ISO7740。
器件 ISO7740在3.3V VCC 下仅支持±2mA 的最大拉电流/灌电流、而在5V VCC 下可支持±4mA、ISO7740数据表中也对此进行了说明、如下所示。 请注意、该器件没有任何内部电流限制或钳位、因此、电路设计人员有责任确保不超出输出拉电流/灌电流。 当 ISO7740连接到其他数字器件…
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/931664/iso7740-iso7740
器件型号:ISO7740您好!
在设计中、ISO7740输出通道(每个通道)连接到 LED 进行指示。 LED…
您好、Chen、
我同意 ADualM2400和 ISO7740之间的电流消耗存在差异、这主要是由于两个器件之间的架构差异。 ADualM2400是较早的系列器件、采用较旧的架构、消耗较低的电流、而 ISO7740则采用较新、较稳健的开关键控(OOK)架构、因此消耗的电流相对较高。 因此、我建议考虑最新且更可靠的架构器件、而不是较旧的器件。 谢谢。
此致、
Koteshwar…
你(们)好,先生
但功耗、ADI 优于 TI
ADUM2400可在3V 电压下工作
每通道0.7mA、最大值@ 0Mbps 至2Mbps
采用3V 工作电压的 ISO7740低功耗、典型值为1.5mA、如所示
通道
您好、Chen、
ADualM2400的等效器件为 ISO7740、可提供5kVrms 的隔离耐受电压并具有类似的功耗。 请注意、ADUM2400不是超低功耗器件、ISO7740也是如此。 我们没有5kVRsm 隔离电压的超低功耗器件。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao