我对 ISO5851数据表相关问题有疑问、该问题位于 P.9第7.9节"参数逻辑 I/O "上
数据表包含以下数据:
(μA–、RST) IN–= GND1、RST = GND1–100 μ A 时的 IIL 低电平输入泄漏
FLT 的 μA 上拉电流、RDY V (RDY)= GND1、V (FLT)= GND1 100 μ A
FLT 上的 VOL 低电平输出电压、RDY I (FLT)= 5mA 0.2V
有关 IIL、IPU、电压值、电压值
例如、
该 IL=-100uA 是 流入 RST 引脚还是流出 RST 引脚的电流?
此外,对于此 IPU=100uA,此 IPU 电流 是否流入 FLT 或 RDY 引脚或流出 FLT 和 RDY 引脚?
如果 VOL=0.2V、I (FLT)=5mA、不确定该 I (FLT)=5mA 电流是从 外部电压源流入 FLT 或 RDY 引脚、还是该 I (FLT)=5mA 电流从 FLT 或 RDY 引脚流出?
另请参阅 P.6第7节的规格
7.1绝对最大额定值
它表明:
FLT 的 I (LOP)输出电流、RDY 10mA、
该 I (LOP)=10mA、是最大值 流入 FLT 和 RDY 引脚的电流允许额定值? 或者它是最大值 允许流出 FLT 和 RDY 引脚的电流?
I (LOP)=10mA 用于每个单独的 FLT 和 RDY 引脚、还是 用于这两个引脚? 因此、它们中的每一个 都只有5mA 的绝对最大值 额定值?
谢谢