抱歉、您回答正确。 对于较高电压的应用、我推荐使用 OPA2990或 TLV9302。 这两种运算放大器均可支持高达40V 的电源。 有关更高带宽的器件、请查看 OPA552。
保罗
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management…
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters…
您好 Doug、
您没有提到您正在使用的 OPA552封装类型、但 在给定的电源情况下、SOIC 的温度将比 DDPAK 高得多。 采用+/-30V 电源时的静态功率会导致大约0.42W 的功耗、这可能会导致非常小的封装发热。 采用 Kai 建议的原理图有助于我们更好地将您的应用可视化、并有助于了解功率影响。
务必检查 OPA552运算放大器的输出、并确保不存在任何高频振荡。…
谢谢 Doug、这使得这变得简单、
很可能您的反馈和增益 R 过大、从而导致环路极点与反相节点上的电容。 我尝试了 LG 相位裕度仿真、结果显示为48deg、还不错-但如果输入 C 实际高于数据表、则会迅速降级。 我尚未检查模型中的输入 C (下一篇 Planet Analog 文章)、只是在 LG 仿真中使用了规格行。
在上面、您说您的电容负载为50fF?? 确定您不是指50pF…
e2e.ti.com/.../1411.dac8820-positive-only-30v-peakB.TSCI在原始帖子中添加了一个 TINA 文件和一个 pdf
上午道格
这些波形指示低相位裕度、您能否布置精确的电路- TINA 文件会更好。
谢谢、Tim。 因为 TIDU027 (微控制器 PWM 转12位模拟输出)显示了这一点
此设计的主要目标是将 PWM 转换为模拟输出、并在纹波信号小于 LSB 的情况下实现12位分辨率。
-第二个目标是开发一个电路、将输出纹波(误差)放大到示波器可以测量的水平。
感谢您的帮助! 这就是我要找的!
e2e.ti.com/.../2867.schematic.pdf
通过使用具有4个…