谢谢鸵鸟大哥的使用说明 但是具体问题还是没有得到解决。
编译asm文件全部出现错误
如图所示

错误提示是这个样纸的

"D:/TI DSP 28335/Code of TMS320F28335 CCS4/v120/DSP2833x_common/source/DSP2833x_ADC_cal.asm", ERROR! :
[E1000]
>> Compilation failure
Failed to write object file : E:/Code of TMS320F28335
CCS4/v120/DSP2833x_examples/flash/Debug/DSP2833x_ADC_cal.obj
gmake: *** [E:/Code of TMS320F28335 CCS4/v120/DSP2833x_examples/flash/Debug/DSP2833x_ADC_cal.obj] Error 1
'Building file: D:/TI DSP 28335/Code of TMS320F28335 CCS4/v120/DSP2833x_common/source/DSP2833x_CSMPasswords.asm'
'Invoking: C2000 Compiler'
"D:/TI/ccsv5/tools/compiler/c2000/bin/cl2000" --silicon_version=28 -g --define="_DEBUG" --define="LARGE_MODEL" --include_path="D:/TI/ccsv5/tools/compiler/c2000/include" --include_path="D:/TI/xdais_7_21_01_07/packages/ti/xdais" --include_path="D:/TI DSP 28335/Code of TMS320F28335 CCS4/v120/DSP2833x_examples/flash/Example_28335_Flash/../../../DSP2833x_headers/include" --include_path="D:/TI DSP 28335/Code of TMS320F28335 CCS4/v120/DSP2833x_examples/flash/Example_28335_Flash/../../../DSP2833x_common/include" --quiet --diag_warning=225 --issue_remarks --large_memory_model --unified_memory --float_support=fpu32 --asm_directory="E:/Code of TMS320F28335 CCS4/v120/DSP2833x_examples/flash/Debug" --obj_directory="E:/Code of TMS320F28335 CCS4/v120/DSP2833x_examples/flash/Debug" --preproc_with_compile --preproc_dependency="DSP2833x_CSMPasswords.pp" "D:/TI DSP 28335/Code of TMS320F28335 CCS4/v120/DSP2833x_common/source/DSP2833x_CSMPasswords.asm"
"D:/TI DSP 28335/Code of TMS320F28335 CCS4/v120/DSP2833x_common/source/DSP2833x_CSMPasswords.asm", ERROR! at EOF:
[E1500]
file access error: failed to open "E:/Code of TMS320F28335
CCS4/v120/DSP2833x_examples/flash/Debug/DSP2833x_CSMPasswords.obj"
for writing
哎 肯定是很粗浅的问题啦
我现在只点了小锤纸就卡在这了 真悲哀 求大神解答!