工具与软件:
团队成员、您好…
按照如下电路设计驱动TEC,焊接后有的板子没有电压输出(PWM频率200KHZ,占空比30%,+15V_TEC实际电压为13.2V),测试发现VCP电压低于VM电压。测试NFAULT有发现有脉冲波形,说明芯片处于电荷泵保护了。如何解决这个问题?
您好!
我们在使用 DRV8952来驱动 TEC时,根据应用手册中建议使用低通滤波器。使用的是手册第34页中提到的10μH电感和22μF电容,PWM频率为100K时,我们发现并未对TEC进行控制,且芯片温度很高 。当我们去掉了22μF的电容器后,发现可以进行TEC控制,芯片温度也正常。 您能建议一下使用该部件控制TEC的最佳配置吗?
谢谢!
作者:Zoe Yang
摘要:DRV8952是一款高度集成的半桥驱动器件,内置4个半桥栅极驱动器、8个MOSFET和电流放大器。内部放大器在 40% 至 100% 的额定电流下提供 5% 的精度(参见表 1)。此文章将提供一种外部电路方案,不仅可以支持更高的电流检测精度,而且适用于大多数步进电机驱动应用中的低边电流检测的工作情况。
表格1
DRV8952 提供两种封装 :44 引脚 HTSSOP (DDW) 封装和28…