Dear Chris:
1. MMWAVEICBOOST调整SOP为“101”,调整S1为“STAND ALONE Mode”
2. DCA1000EVM断开与PC的连接,断开与MMWAVEICBOOST的连接
3. IWR6843IS-ODS调整1~6拨码为“OFF OFF OFF OFF ON OFF”
4.. MMWAVEICBOOST上电后按一下MMWAVEICBOOST的复位键,然后再连接uniflash。
仍然无法…
Dear Chris:
1. MMWAVEICBOOST调整SOP为“101”,调整S1为“STAND ALONE Mode”
2. DCA1000EVM断开与PC的连接,断开与MMWAVEICBOOST的连接
3. IWR6843IS-ODS调整1~6拨码为“OFF OFF OFF OFF ON OFF”
4.. MMWAVEICBOOST上电后按一下MMWAVEICBOOST的复位键,然后再连接uniflash。
仍然无法…
6481793 说:1. MMWAVEICBOOST调整SOP为“101”,调整S1为“STAND ALONE Mode”
2. DCA1000EVM断开与PC的连接,断开与MMWAVEICBOOST的连接
3. IWR6843IS-ODS调整1~6拨码为“OFF OFF OFF OFF ON OFF”
仍然无法烧写成功
是否有尝试上电后按一下MMWAVEICBOOST的复位键,然后再连接uniflash。
这样的连接方式是不适合和mmwave…
你好,
又再仔细看了一下你的板子,发现你使用ODS板是REVC版本的,是可以直接和DCA1000EVM连接使用,不需要MMWAVEICBOOST.
对应RevC版本的ODS,如果要配合MMWAVEICBOOST使用,需要设置ODS板上的S1开关如下设置:
mmWAVEICBOOST mode
S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S1.5 S1.6
Off Off Off Off On -
更多信息请参考文档mmWaveICBoost and Antenna Module (SWRU546C…
根据《DCA1000EVM Quick Start Guide》和《mmwave_studio_user_guide》连接和配置硬件和软件
您好,
我在ccs中调试IWR6843ISK-ODS的area scanner project. 在调试过程中发现往一些函数中(比如 CLI_open(), gtrack_step() 等)添加printf语句,在运行时命令行并不会有输出,之后发现,即使将这些源文件删掉,项目rebuild也不会报错,那么我想请问cli.h中声明的 extern int32_t CLI_open (CLI_Cfg* ptrCLICfg…
错误信息如下:
[18:05:37] [RadarAPI]: ar1.GetMSSFwVersion()
[18:05:37] [RadarAPI]: MSSFwVersion:(02.00.00.03 (27/08/19))
[18:06:13] [RadarAPI]: ar1.PowerOn(0, 1000, 0, 0)
[18:06:13] Status: Failed…