作者:Tim Goodrow 德州仪器
在进入TI以来,我花了无数时间帮助世界各地的客户采用 TI 电源产品进行设计。一般来说,客户将了解工作条件情况以及电源需要达到什么样的性能水平,了解尺寸、效率、频率、组件数量、成本以及特性。
优化电路解决方案并保持高可靠性是良好电源设计需要的。我们的电源设计服务团队经常与客户合作,一起设计和构建电源参考设计,帮助他们实现激进的设计目标。
例如,你能否将 10W 充电器做成一英寸方块,能否以低成本实现不足 30mW 的待机模式功耗!?
是的,我们可以,而且已经做到了。请看一下 PMP8286。一个冰块外形的内部是 AC 至 USB 充电器。
电源设计服务团队和我已经创建了数千个类似于 PMP8286 的电源参考设计,而且都构建成功并通过了测试。
去年,我们创建了免费使用的 Power Lab 工具,PowerLab 是一个电源参考设计库,包含简单易用的搜索工具,可帮助您根据输入…
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理