器件型号:TLV9062
工具与软件:
请确认它是否适合使用操作 Vcc = 3.3V 和 Vcc-=-3.3V?
我们专门需要一款具有以下特性的运算放大器:
- 关断(SHDN)功能
- 低输入偏置电流:0.5pA
- 低输入失调电压:±0.3mV
如果 TLV9062S 与我们的电源电压不兼容、我们会非常感谢您推荐一款满足这些要求的替代器件。
器件型号:TLV9062
工具与软件:
请确认它是否适合使用操作 Vcc = 3.3V 和 Vcc-=-3.3V?
我们专门需要一款具有以下特性的运算放大器:
如果 TLV9062S 与我们的电源电压不兼容、我们会非常感谢您推荐一款满足这些要求的替代器件。
工具与软件:
您能否确认它是否适合在 Vcc = 3.3V 和 Vcc-= 0V 的情况下运行?
我们专门需要一款具有以下特性的运算放大器…
工具与软件:
团队成员、您好!
我在寻找 TLV9062SIYCKR 的持…
工具与软件:
团队成员、您好!
我们需要有关该器件 TLV9062SIYCKR 的 UBM (焊球金属化下)/SRO (阻焊剂开口)的信息…
工具与软件:
尊敬的专家:
这是负责格雷的斯凯拉。 Gree 想知道 电源是否为3.3V、您建议电源电容器的容值是多少…
工具与软件:
…https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1377343/tlv9062-ibis-model
器件型号:TLV9062工具与软件:
团队成员、您好!
此器件有任何 IBIS 模型吗?
此致…
大家好、
希望您可以帮助我。 在运行仿真时、我没有得到期望值。 这里使用的放大器、增益为~45并应用300mV…