https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448292/ina240-ina240
器件型号:INA240Thread 中讨论的其他器件:INA901-SP
工具与软件:
您好、TI 团队:…
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448292/ina240-ina240
器件型号:INA240工具与软件:
您好、TI 团队:…
工具与软件:
我浏览过整个数据表、无法找到引线是由哪些金属材料制成的。 我需要这种材料、以便能够找到它的热导率。
请您向我提供这些信息吗…
工具与软件:
您好、要使用具有负共模电压的 INA901-SP 元件、您是否必须将 PIN8连接到负载侧的检测电阻器和另一侧的引脚1?
通过使用 TI…
工具与软件:
您好、有一位客户问我、器件型号5962L1821001VXC 的端子上金有多厚、单位为微米或微米…
有关此器件单粒子效应测试的最后一个主题指出 SEE 报告将于2023年第四季度提供。 我们现在的目标是2024年第1季度末…
如果 SENSE 引脚的最大输入为5mA、是否需要添加与内部5k Ω 电阻器串联的外部电阻器…
如果在芯片的电源轨通电之前向其输入端施加共模电压、是否有可能损坏芯片?
您好!
我正在尝试了解此评估板的物理尺寸。 我在哪里都找不到它。 大多数情况下、我只需要知道 PCB 的长度和宽度、以及角落中四…
您好!
在论坛上讨论了关于 INA901的 SEE 报告。 我们也对该报告感兴趣。 发布报告时、您是否有任何更新?
您好、Kirby、
感谢您的详细帮助。
INA901-SP 对我来说似乎是一个不错的选择。
谢谢、
Arun Gopalakrishnan
您好 Arun、
INA240共模仅降至-4V、因此您无法将输入直接连接到-15V 总线。
您可以 通过在输入端放置分压器来使用 INA240。 这将在一定程度上影响电流监测器的恢复。
您还可以参考-15V 电源轨、但输出将为负。
INA901-SP 是一种很好的航天级器件替代方案、其共模电压低至-15V。
基尔比