只是一个澄清;我要提到的对称性是关于调制输出的振幅、它与 x 轴不对称。
当调制信号更改为正弦波时,---既不会改善失真,也不会影响输出的对称性。
澄清是- MPY634在没有应用 EM 时的输出仍然不对称、不对称、正如我在上一个查询中提到的。
感谢您提供有关 SF 的信息。 将尝试更改增益并查看它是否影响输出。
此致、
-Prakash…
尊敬的 Kai:
EC 由峰值为+- 13.5V 的 OPAMP 方波振荡器电路生成;而 EM 由 SRS 功能发生器生成。
它们均通过0.1微 F 的耦合电容器进行连接。
MPY634的输出可直接在示波器上观察到。
-Prakash
大家好、
我的客户想知道我们是否有采用单电源的模拟乘法器…
Matsumoto-San、
MPY634是一款传统产品、我只能提供 基于采用相同封装的相似产品的近似数字。
最大 Tj 为150°C
MPY634KP θja≈100°C/W
MPY634KU θja≈90°C/W
但愿这对您有所帮助。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
您好 Srikath、
MPY634 是一款模拟乘法 器、此乘法器利用基极-发射极电压和集电极电流之间的对数自然关系来执行乘法。 它不涉及任何数字 电路、也不存在任何延迟、例如与模数转换器相关的延迟。 由于其设计 涉及由双极晶体管组成的模拟电路、因此器件中存在随频率增加的相移。 这对于任何放大器都是正常的。
MPY634的工作频率限制为几兆赫兹的最大频率;因此、它不适合6GHz 应用…
Anuraag、您好!
作为乘法器连接的 MPY634的基本传递公式为:
VOUT =[(X1 - X2)(Y1 -Y2)/ SF ]+ Z2
对于您的电路连接:
X1 = Y1 = 1.2V、 X2 = Y2 = 0V、 Z2 = 0V、 SF = 10V
Vout =[((1.2V - 0V)(1.2V)/ 10V ]+ 0V
VOUT = [(1.2V)(1.2V)]/10V…