您好 Alice、
您的英语很好;多路复用器和乘法器在拼写上非常相似、当英语不是第一语言时很容易混淆。
MPY634是一款传统的模拟功能电路。 Burr-Brown 在30多年前推出了该产品。 许多模拟乘法器函数 已转向数字乘法方法、这就是模拟方法目前不太常见的原因。
没有专门介绍用户失调电压修整的 TI/Burr-Brown 应用手册。 它非常简单、正如 MPY634数据表所示…
您好 Alice、
您的英语很好;多路复用器和乘法器在拼写上非常相似、当英语不是第一语言时很容易混淆。
MPY634是一款传统的模拟功能电路。 Burr-Brown 在30多年前推出了该产品。 许多模拟乘法器函数 已转向数字乘法方法、这就是模拟方法目前不太常见的原因。
没有专门介绍用户失调电压修整的 TI/Burr-Brown 应用手册。 它非常简单、正如 MPY634数据表所示…
尊敬的 Thomas:
是的、我明白了。 抱歉、我不是英语母语的扬声器、我将 "多路复用器"与 "多路复用器"相混淆。但您真的很聪明、您的答案就到了!
只要 AD633具有针对错误源的相同可选修整、我们就已经在 AD633上尝试过、但结果仍然不能满足。
那么、我是否可以问... 您是否有任何其他解决方案或 MPY634 用户微调电路测试报告的相关文档…
您好 Alice、
AD633和 MPY634是四象限模拟乘法器、与多路复用器提供了非常不同的功能。 您是否正在寻找偏移倍增器或由模拟开关(例如 TMUX1112)组成的多路复用器?
假设您正在寻找偏移更低的模拟乘法器、TI 仍然生产的唯一模拟乘法器器件是 MPY634。 所有其他方案都已停止。 因此、我们没有其他器件可以提供相同的功能。 MPY634数据表确实显示在 图2基本乘法器连接中…
Vincenzo、您好!
遗憾的是、我们目前没有四象限乘法器解决方案。 MPY634具有此功能、但带宽仅为10MHz。
最棒的
Hasan Babiker
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/850274/ad834-alternative
主题中讨论的其他器件:MPY634您好!
我们正在尝试使用分立式组件(对数运算放大器等)实现 AD834功能…
您好、Jigar、
可通过 MPY634来执行模拟除法。
另一种选择是使用晶体管阵列并构建两个对数放大器和一个抗对数放大器、以执行以下计算:
x / y = exp (log x - log y)
Kai
作者:Brian Li
MPY634是一款宽带宽、高精度、四象限模拟乘法器。其精确的激光微调特性使其易于在各种应用中使用。它的差分X,Y和Z输入使其在保持高精度的同时可以进行乘法、除法、开方等多种运算。精确的内部电压参考可精确设置比例因数。
本文对MPY634应用中需要注意的比例因数设置以及输入信号幅值问题进行了分析,然后介绍了两种基于MPY634的有效值电路实现方法并对这两种方法进行了对比分析。
图1 MPY634简化…
Basil您好,
我不建议在100 C TA下使用MPY634KU。 此塑料封装的绝对最大额定存储温度为+85 C。以100 C TA的温度操作设备将使TI标准保修失效。
此致,Thomas
精密放大器应用工程
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/624223/mpy634-mpy634ku
部件号:MPY634您好,
我想知道MPY634KU,宽带宽精度模拟乘法器工作温度, 它被称为'温度范围规格'-40到+85Deg C
我们是否可以通过 将源电流限制在其…
您好Ben,
因此,要明确一点,您要对信号电平A/C和B/C进行真正的实时算术除法,对吗?
MPY634宽带模拟乘法器将满足您的需要。 见 http://www.ti.com/product/MPY634
感谢您对TI E2E论坛的查询。