器件型号:SN74AC
工具与软件:
请建议 SN74ACT244DW 的替代器件
器件型号:SN74AC
工具与软件:
请建议 SN74ACT244DW 的替代器件
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1426144/74act16244-ibis-model-request
器件型号:74ACT16244工具与软件:
嗨、团队:
您能否提供适用于 74ACT16244的 IBIS…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1418498/sn74act244…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1384876/sn74act244-about-esd-data
器件型号:SN74ACT244工具与软件:
您好、支持团队。
…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1275745/sn74act244-sn74act244pwr
器件型号:SN74ACT244尊敬的 TI 团队:
我将 SN74ACT244PWR 用作高达200kHz 的 PWM 信号的缓冲器。 我看到从输入到缓冲器的控制板 PWM 信号有轻微的过冲(3.3V…
您好、TI 团队、
我能否知道以下器件是否已激活以及…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/690347/sn74act244-ioff-data
器件型号:SN74ACT244您好、SIR/MDM…
大家好、Clemens、
我已将您的答案告知我的客户、他们可以了解上电时的输出。
非常感谢!
此致、
TAO 2199
TC74ACT244数据表显示:
工作范围
电源电压 VCC 4.5V 至5.5V
注意:必须保持工作范围以确保器件正常运行。
1.5V 超出工作范围。
SN74ACT244具有相同的建议运行条件、因此在加电期间也可能会出现毛刺脉冲。 其数据表中增加了:
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态、OE 应通过一个上拉电阻器连接至 VCC
避免输出端出现垃圾的唯一方法是使用微控制器…
您好!
关于 SN74ACT244上的输出、我的客户提出了一些问题…
您好 Gabriel、
非常感谢、我将等待您的回答。
此致、
Tom
您好、Tom、
我已经申请了标准数据表热指标、一旦这些指标出现、我就会尽快返回给您。 最多可能需要三周时间。
谢谢、
Gabriel
您好!
感谢大家的回答。
感谢 Gabriel、我将等待您对这些值的回复、
此致、
Tom
您好!
我将返回给您有关这些值的信息;我可能需要请求数据。 如果您不确定哪种指标最符合您的需求、发布的应用手册 Clemens 也是一个很好的阅读。
我将很快通知您。
此致、
Gabriel
应用报告《半导体和 IC 封装热指标》(SPRA953)表明 、μ ψJT 在以下实际应用中更加有用:
JESD 51-2对 ψJT Ω 的测量程序进行了总结、如下所示:
步骤1. 在测试板上安装一个测试封装、通常包含一个热测试芯片。
步骤2. 将细规热电偶导线(36规或更小)粘结到封装的顶部中心。
步骤3. 沿着封装修整热电偶导线、以最大限度地减少热电偶的散热特性。
步骤4…
大家好、
请让我确保缓冲器 IC 的结至外壳(顶部)热阻值(SN74ACT244MDWREP…
任何低于4.5V 的电源电压均超出建议的工作条件。
第8.1节规定:
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态、OE 应通过一个上拉电阻器…Ω 连接至 VCC