我们在下图中为 UART 通信设计了电路、但无法进行通信。 哪里出了问题?
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1209950/iso7041-iecextr
器件型号:ISO7041尊敬的先生或女士
我们将您的数字隔离器 ISO7041用作我们制造的防爆设备的一部分…
非常感谢您的帮助。 认证报告将非常有用。
我还将向我们的机构介绍组件的1.5级安全系数、因为它已经通过自己的认证进行了"审查"。 请告诉我您的机构也会说些什么。
此致、
格伦
您好、格伦、
我希望我们的电子邮件通信解决了这个问题。
如果您有其他问题、请告诉我。
还不错,很划算!
谢谢
格伦
您好、Geln、
感谢您的提问。 我将很快向您发送一封电子邮件、以讨论 ISO7041器件的 IECEx 和 ATEX 测试的详细信息。
我们将把本次讨论的其余部分移至直接电子邮件通信。
你好 Manuel
我同意它不会消耗这种功率。 这不是我的问题。 参考部分是在隔离性能受损之前器件可用作故障的功率。 本质安全标准 EN 60079-11第7.6节很长、但这条声明说明了"
'集成电路可能会发生故障、以便其 外部连接之间可以存在短路和开路的任何组合。'
这意味着、如果我使用3.3V 为器件供电、我要证明 3.3V 不能以某种方式向故障器件提供1…
您好、格伦、
感谢您发帖、欢迎使用 E2E! 您是对的:ISO7041是一款低功耗数字隔离器、在正常运行期间每侧的功率不会为1.3W。
我们的团队将在明天跟进测试报告或特定测试程序。 感谢您指定您要查找的内容。
尊敬的、
Manuel Chavez
您好、Chen、
我同意 ADualM2400和 ISO7740之间的电流消耗存在差异、这主要是由于两个器件之间的架构差异。 ADualM2400是较早的系列器件、采用较旧的架构、消耗较低的电流、而 ISO7740则采用较新、较稳健的开关键控(OOK)架构、因此消耗的电流相对较高。 因此、我建议考虑最新且更可靠的架构器件、而不是较旧的器件。 谢谢。
此致、
Koteshwar…
你(们)好,先生
但功耗、ADI 优于 TI
ADUM2400可在3V 电压下工作
每通道0.7mA、最大值@ 0Mbps 至2Mbps
采用3V 工作电压的 ISO7740低功耗、典型值为1.5mA、如所示
通道