您好、Seasat、
我们需要详细了解客户的应用。 MDIO 描述了一个协议-而不是一个电气系统。 对于开漏器件而言、10MHz 是一个很难达到的速度、这在很大程度上取决于系统参数。
控制器的驱动强度是多少? 转换器控制器侧的负载(寄生和其他)电容是多少?
MDIO 总线连接了多少个外设? 转换器的哪一侧会打开(较高电压侧或较低电压侧)? 外设的驱动强度是多少? 它们是否具有内置的上拉或下拉电阻器…
您好、Seasat、
我们需要详细了解客户的应用。 MDIO 描述了一个协议-而不是一个电气系统。 对于开漏器件而言、10MHz 是一个很难达到的速度、这在很大程度上取决于系统参数。
控制器的驱动强度是多少? 转换器控制器侧的负载(寄生和其他)电容是多少?
MDIO 总线连接了多少个外设? 转换器的哪一侧会打开(较高电压侧或较低电压侧)? 外设的驱动强度是多少? 它们是否具有内置的上拉或下拉电阻器…
您好、Seasat、
提供的帖子 Clemens 是准确的、但我想为您提供更多信息。
随着发布此器件的新封装(NME 封装)的工作进展、在某些条件下收集的数据表明 Vcca < 1.4V 时器件的性能不佳。 经进一步调查确定、如果 Vcca <1.4V、器件将无法按预期工作、则可能存在有限的情况。 为了更好地继续使用数据表来保证性能、最好减小器件的工作范围、以消除器件故障的可能性…
您好、Frank、
是的、正确。 LSF0108可能是这里的最佳选择、因为它可以实现比 TXS 器件更高的数据速率。 此 培训视频 展示了如何计算所需数据速率所需的上拉电阻器尺寸。 对于该器件、10Mbps 应该是可实现的速度。
您好!Dylan、
谢谢。 您的意思是、如果我们使用10Mbps OD 驱动、 那么该器件不适合在这里使用吗?(因为 对于 OD 输入、我们只能 支持2Mbps?)
BTW:我们是否有其他 解决方案 可供推荐 以满足 要求? 谢谢。
弗兰克、
正如 Clemens 所说的、驱动器件输入的一切都很重要。 如果它由推挽输出驱动、则存在与之相关的数据速率。 如果它由开漏输出驱动、则存在与之相关的数据速率。 超出数据表中列出的值的任何值都不能保证。
大家好、Clemens、
如果我的客户还想使用器件 双向( 例如 MDIO、MDC)。 两个方向的数据速率均为10MHz。 左侧仍然是推挽式。 右侧是 OD。 器件 TXS0108是否可在此处使用?
对其进行了比较 。 该解决方案 似乎在 OD 10Mbps 输入方面存在一些问题。 谢谢。
是的。
[引用用户="Clemens Ladisch"]
进入 TXS 输入的信号必须是 PP 才能实现高速。
从 TXS 输出传出的信号始终很快速。
[/报价]
大家好、Clemens、
因此 、从答复中可以看到、TXS0108E 符合 客户 的要求、对吧? 谢谢。
进入 TXS 输入的信号必须是 PP 才能实现高速。
从 TXS 输出传出的信号始终很快速。
您好、Ladisch、
感谢您的快速 响应。 您的意思是、无论输入是 OD 还是 PP、器件都可以支持10或20Mbps。?
如果右侧只能支持 OD 接口、那么器件是否能够支持 我在上一篇文章中提到的结构?(10MPP 至10MOD)谢谢。
TXS 在其输出上使用边缘加速器、并支持更高的速度。 PP/OD 区分仅对输入很重要(外部器件必须驱动信号)。
对于单向信号、最好使用 SN74AXC8T245等方向控制转换器。
嘿、Jacky、
软件包是 P2P、因此您不会看到差异。 我建议使用新的 NME 封装。 我会看看我是否能找到附加机械图纸的原因、请给我几天时间来解决这个问题。
Harish、
如果我理解正确、您的目的是通过多路复用器将直流信号传递到 TS3L301、然后将 电平转换器 TXS0108E 传递到电平转换器、您需要确认在通过多路复用器后、您在到达电平转换器时是否会看到任何问题? 如果是、则不应出现任何问题。
不过、我无法给您提供有关 TXS0108E 或任何设置指南的非常自信的反馈、但我会看到逻辑论坛是否有您在这方面所寻找的答案:
https…
除了具有内部上拉电阻的 TXS0108E 电平转换器外、我们还使用4.7K 上拉/下拉电阻。
请帮忙看看,
A口输入固定电平1.8V,B口输出固定3.3V;A口输入固定电平0V,结果B口还是输出3.3V,
B口的电平没有跟随变化呢,我用的万用表测量的。
OE通过4.7k电阻到地,