资源:
|
为大学打包的 OMAP-L138/C6748 DSP 实验板套件 (TMDSEXPL138-UNV) 为学术机构提供开始教学和启动使用 TI TMS320C6000 DSP 的项目所需的全部内容。DSP 的 TI TMS320C6000 系列常用于实时 DSP 课程、信号和系统课程、DSP 理论实验室课程以及许多使用 DSP 的应用和项目(如电信)。用于大学的实验板套件是适于 OMAP-L138 的低成本灵活开发平台,OMAP-L138 是基于 C6748 DSP 和 ARM926EJ-S 32 位 RISC MPU 的低功耗双核处理器。
使用行业标准硬件和软件为学生提供动手实时 DSP 实验,比之单纯用理论和仿真来教学具有显著优势。该版本的实验板套件以及 TI 的 Code Composer Studio 集成开发环境 (IDE)(利用设备的 C6748 侧),为 DSP 提供了完整的工作站或项目设置。有关全面的 TMDSEXPL138-UNV 的文档、软件、教学材料和教科书,请访问 www.ti.com/EXPL138-UNV。
|
|
名称 | 器件型号 | 订购价格 | |
用于大学的 OMAP-L138/C6748 DSP 实验板套件 | TMDSEXPL138-UNV | $295.00 |
C6000TM 教学光盘基于C6748和OMAP-L138实验板。光盘涵盖从基础到进阶共四部分内容,每部分都包括一套演示文稿,覆盖相关主题,以及针对每个主题的应用实例。 更多 » |
||||
|
本书面向应用TMS320C6000系列数字信号处理器(DSP)的初学者,以TMS320DM642芯片为主线,系统讲解了DSP的基础知识、硬件结构、片内资源、外设接口、软件开发环境及程序优化方法,并详细介绍了TMS320DM642芯片在视频处理、语音处理及网络通信3个典型应用环境的开发实例。 更多 » |
|||
TI公司的TMS320C6000系列DSP是目前的数字信号处理器中性能最高的产品之一,TMS320DM642是C6000系列中一款性/价比高的芯片,其速度快,处理功能强大,片内外设资源丰富,在我国已经得到了较为广泛的应用。 更多 » |
订购 |
|
|
联系我们 | 注册 | |||||||||||