工具与软件:
以下器件型号需要 UL 和 VDE 证书。 在在线证书中、 指定的 UL 编号为 未在加拿大注册。
工具与软件:
以下器件型号需要 UL 和 VDE 证书。 在在线证书中、 指定的 UL 编号为 未在加拿大注册。
工具与软件:
转发给负责人
请说明 NC 引脚(11、14引脚)的具体处理方式。
此致
Shingu…
user4030839、
我正在关闭该主题、但如果您仍有疑问、请随时开始新主题。
尊敬的、
卢卡斯
user4030839、
您对 Koteshwar 的问题是否有任何回答? 我们必须知道根本原因是否实际上是 RS-485器件、而不是系统中的其他器件。
尊敬的、
卢卡斯
您好!
器件 ISO3082的额定工作温度范围为-40C、因此在该温度下、我们预计器件运行不会出现任何问题。 您能否分享更多与此问题相关的信息?
您好、Bruce、
感谢您联系我们、了解 ISO1410。 器件 ISO1410是 TI 的最新一代隔离式 RS-485收发器、性能优于 ISO3082。 以下几点列出了 ISO1410相对于 ISO3082的一些优势。 谢谢。
您好、用户:
欢迎使用 E2E! 您能否分享有关该错误的更多详细信息?
只要 DE 信号范围为0V 至 Vcc1并且在2V 至 Vcc1之间具有高/使能电平、GPIO 就可以与 ISO3082搭配使用。 我们将跟进是否可以使用 RTS、但请在正常工作时间内期待我们的下一次响应。
感谢您在 E2E 上发帖、
Manuel Chavez
Kevin、
遗憾的是、我必须很快关闭该主题、但如果问题尚未解决、请随时打开新主题。 是否有客户关于删除 Z20的任何反馈?
尊敬的、
卢卡斯
Kevin、
客户是否尝试移除 Z20? 如果 Z20发生故障、则很可能是短路故障。 这将导致总线线路相互短路。
尊敬的、
卢卡斯