https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1264701/lsf0204-f75911-replacement
器件型号:LSF0204主题中讨论的其他器件:TXS0104E、
您好
您可以帮助 建议 F75911替代产品…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1264701/lsf0204-f75911-replacement
器件型号:LSF0204您好
您可以帮助 建议 F75911替代产品…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1240014/sn74avc4t774-buffer-capability
器件型号:SN74AVC4T774https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1223147/lsf0108-output-bn-unstable
器件型号:L…https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1236486/txs0104e-supports-vcca-vccb
器件型号:TXS0104E尊敬的专家:
它在数据表中指出 Vcca<=Vccb。 它真的支持 Vcca=Vccb 吗? 或者,有没有任何设计指南的这个 senario ?
谢谢。
…https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1231845/txs0104e-external-pull-up
器件型号:TXS0104E大家好、
B 侧上的外部上拉电阻为4.7K。 从 B 向 A 传输高电压时、B 为高电平、但 A 仍然保持低电平。 在移除4.7K 时、此转换是可以的。 您能解释一下为什么外部上拉电阻会影响性能吗…
大家好、
请在上述器件型号中确认 YZT 封装12引脚 DSBGA 的引脚1标记是 A1或 A3。
谢谢你。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1200957/txs0104e-txs0104eyztr
器件型号:TXS0104E大家好、
以获取器件型号 TXS0104EYZTR、 对引脚1标记有问题。
CAD 模型显示焊球 A1处的引脚1标记、而显示 A3的数据表是引脚1。
附加了图像供您参考。…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1205692/txs0104e-questions-of-txs0104e
器件型号:TXS0104E尊敬的团队:
我是…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1222469/txs0104e-questions-of-txs0104e
器件型号:TXS0104E尊敬的团队:
1.芯片的输出有容性负载限制:一次触发不要超过30ns 的要求…
您好,我使用TSX0104作为从机与另一电路板进行SPI通信。另一电路为主机输出信号,使用TLP293-4(普通光耦)隔离,只能单一方向输出。我使用TXS0104作为信号输入。在两板互相连接通信的时候,信号会在上升沿的的1/4处出现一个与电平等高的毛刺,在信号识别中会被误判成上升沿信号。而主机输出电路更换为TLP2168(高速光耦)后,此毛刺消失。请问为何TXS0104与TLP293-4连用会出现此问题,该如何解决?
TXB 不应与上拉或下拉结合使用。
TXS0104E 仅与上拉电阻器搭配使用。
如果这些线路实际上是双向的、会怎么样? 哪些具有上拉或下拉电阻器?
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/928317/txb0104-txb0104…
绝对最大额定值允许比 VCC 高0.5V、因此允许这样做。
您好!
我正在为 VCCB=3V 和 VCCA=1.8V 供电、能否安全地向其中一个 B 端口引脚施加3…
如果线路上有振铃、TXB 和 TXS 都将振荡。 (振铃将触发边沿加速器。) 是否有长迹线、电缆或连接器?
应用报告的第4节《使用 TXS 型转换器进行电压转换的指南》(SCEA044)指出:
在实现最大数据速率和同时驱动高容性负载之间需要进行权衡。 在高容性负载下、单次触发可以在信号完全驱动到正电源轨之前超时。 在这种情况下、只有上拉电阻器会根据由电阻和电容负载决定的 RC…