你好
请参阅以下内容:
器件 | 时基故障 | MTBF |
ISO1410 | 0.5. | 2.00E+09 |
此致、
Dan
你好
请参阅以下内容:
器件 | 时基故障 | MTBF |
ISO1410 | 0.5. | 2.00E+09 |
此致、
Dan
Chavez-San、您好。
我非常感谢你的友好支持。
据我所知、TI-Japan 工程师正在同时进行调查。
我们将与他分享您提供的信息。
临时、我将把这个线程置于"已解决"状态。
此致、
M. Tachibana
大家好、Tachibana-San、
原理图和布局审查正在进行中。 同时、我与 Tachibana-San 分享了原理图和 PCB 注意事项、以通过 A 类4kV IEC61000-4-4 EFT 测试:
大家好、Chavez-San、
感谢你的答复。
我刚刚通过 E2E 私人消息与您联系。
此致、
M. Tachibana
大家好、Tachibana-San、
我已向您发送连接请求、因此我们可以通过 E2E 的个人消息进行私下沟通。 该线程将在整个调试过程中使用一般注释进行更新。
谢谢、
Manuel Chavez
Chavez-San、您好!
感谢你的答复。
我们正尝试从客户那里获取原理图和 PCB 布局。
客户希望在 E2E 上单独分享这些信息。
我们希望将这些数据私下发送给您、那么您能告诉我您的电子邮件地址吗?
此致、
M. Tachibana
大家好、Tachibana-San、
为了在±4kV IEC61000-4-4 EFT 测试中实现 A 类性能(无通信错误)、系统设计至关重要。 我们的客户是否介意共享原理图和 PCB 文件进行分析? 此操作可单独从本页执行。
谢谢、
Manuel Chavez
您好 TTD、
如果这是针对较新的设计、我建议查看我们最新的隔离式半双工 RS-485收发器- ISO1410。 该器件的电源特性可在 ISO1410数据表的第11页找到。
此致、
Dan
Manjunath、
TI 确实具有隔离式 RS485和隔离式 CAN、分别与 ISO1410和 ISO1042类似。
尊敬的、
Lucas Schulte
user4973896、
数据表的布局指南第11.1节确实包含了一些有关如何改进 EFT 处理技术的提示。 尽管轨道为50mil、但您可以考虑为地面创建覆铜或多边形、并在不影响隔离的情况下尽可能填充面积。 这可能有助于缓解因地面作为相对较长的轨道而出现的问题。 此外、ISO3082未指定用于处理 IEC61000-4-4。 ISO1410符合 IEC61000-4-4.标准、可直接替换…
Stani、
ISO1500不采用 DW 封装、并且与 ISO3082引脚对引脚不兼容。 性能与 ISO1500相似、但功耗稍低。 您是否考虑过 ISO1410? 它将是引脚对引脚兼容的、并且仍然比 ISO3082快。
尊敬的、
卢卡斯
您好、Muhammad、
我读过这个主题、认为如果您对隔离式 RS485系统的尺寸有顾虑、ISOW7841是一个非常好的解决方案。
以下是适用于采用 ISOW7841的紧凑型隔离式 RS485系统的 TI 参考设计的链接。 从下面的示例板中可以看出、解决方案总占用空间可能非常小。
本设计中的 RS485收发器可换出以满足您的需求。 下面是 TI 必须提供的半双工 RS-485收发器列表…
你好、Norman、
感谢您的澄清。 控制 RE/DE 引脚仅用于启用或禁用驱动器或接收器块、不用于改变方向。 这样做是为了在器件不用于数据传输时节省功耗。 因此、永久启用的硬接线 RE/DE 引脚不会对器件运行产生任何影响。
始终启用驱动器确实会显著增加器件功耗。 请参阅下表中 ISO1410数据表中的驱动器启用(&总线加载)和驱动器禁用(总线加载或卸载)条件电流消耗。 这里的负载是指…