您好、Shreyas–San
感谢您的快速响应。
我读取了该文件。
但我找不到。
请告诉我对应回答的段落。
此致、
高志林
您好、Shreyas–San
感谢您的快速响应。
我读取了该文件。
但我找不到。
请告诉我对应回答的段落。
此致、
高志林
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/770062/txs0108e-q1-about-pull-up-resistor
器件型号:TXS0108E-Q1https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/766542/txs0108e-q1-about-input-output-pin
器件型号:TXS0108E-Q1大家好、
电流配置为 VCCA = 3.3V、VCCB = 5.0V (MCU)。
当 OE =高电平时、是否存在直通电流流向输入/输出端子的情况…
您好、Shreyas–San
感谢您的回答。
我知道。
此致、
高志林
您好、Shreyas–San
感谢您的回答。
您是否同意以下认可?
OE 引脚连接到 VCC 时、不需要下拉电阻器。
OE 引脚连接到 MCU 的 IO 引脚时、需要下拉电阻器。
此致、
高志林
尊敬的 Koji San:
OE 引脚具有过压容限、因此可连接到 Vccb 电源。
内部电路以 Vcca (VIH/ VIL 电平)为基准。
在没有下拉电阻器的情况下、始终连接到 Vcca/Vccb 电源是可以的。
大家好、
电流配置为 VCCA = 3.3V、VCCB = 5.0V (MCU)。
我 的客户 希望控制 MCU 侧的 OE。
是否可以向…
单击此链接、快速查找有关电压转换(电平转换器)器件的常见问题的解决方案。 本常见问题解答解答解答了有关这些器件的常见问题…… ………μ A …μ A…
大家好、Pankaj、
该器件具有内部上拉电阻、因此如果在启用时加电、您将看到 I/O 上的电压跟踪电源。 最好的方法是在上电时将 OE 引脚保持在低电平、以保持 I/O 禁用、并在 I/O 上添加非常弱的下拉电阻(100kohm)以保持低电平。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945986/txs0108e-q1-txs0108e-q1
器件型号:TXS0108E-Q1您好!
我们将 TXS0108E-Q1用于 VCCA -1.8V 至 VCCB …
对于单向降压转换(MISO)、您可以使用具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74LVC1G17-Q1。
如果所有信号都与上拉电阻器一起工作、则可以使用单个 TXS0108E-Q1。
需要哪些频率?
Sam、您好!
如果 TXS 器 件连接的唯一元件是 CMOS 输入(接收器很可能是这种情况)、那么我不认为这会是问题。 CMOS 输入具有高阻抗和低泄漏电流、因此 TXS 器件的 VOH 将接近3.3V
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/900899/txs0108e-q1-voh-spec-vcca-x-0-67
器件型号:TXS0108E-Q1大家好、
我能否就 TXS0108E-Q1的 VOH 提出问题…
尊敬的 Juan:
数据表将具有该电源配置的数据速率限制。
不需要上拉电阻器、因为存在内部上拉电阻器。
TXS 应该工作、但数据速率有限。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889960/txs0108e-q1-txs0108e
器件型号:TXS0108E-Q1大家好、整个团队
我有疑问、
是否可以将 TXS0…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/984035/txs0206-temp-range
器件型号:TXS0206