尊敬的 Adam:
TMUX1308-Q1被设计成向后兼容、并使用旧版5V 电源轨来解决现有业务问题、同时也用于解决 MC74HC4851A 无法支持的支持1.8V CMOS 的新系统。 TMUX1308-Q1和 MC74HC4851A 均支持5V TTL 和5V CMOS 逻辑标准的 VIH 和 VIL 阈值。
例如,让我们比较两个器件在相同的5V 电源下运行时的 VIH…
尊敬的 Adam:
如果您的 GPIO 有限、则可以根据需要将控制引脚短接在一起(Ax、ENx)、以便与系统的预期功能保持一致。
您使用2x TMUX1308的应用是什么?
此致、
Kate
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/962204/sn74hcs244-q1-jtag-demultiplexer…
大家好、
我的客户正在寻找输入信号约为1.8V、0-60Hz 的多路复用器…
感谢您的回复。
如有其他问题、请查看您的意见和 TMUX1308-Q1功能。 请告诉我这些信息吗?
您好!
我对该组件的故障模式分布有疑问。
是否可以更详细地描述故障模式…
您好、Kuramochi-San、
对此表示歉意。 重新连接。
TMUX1308 引脚本身必须满足 VDD+0.5V 最大要求。 内部电流注入电路在断电模式下的工作方式是、如果电压高于规格、电流通过内部电路灌入 GND。 电压和电流受外部 RLIM 的限制、客户可以根据其对过压值的了解将其添加到系统中。
请参阅下图并添加了注释。
此致、
Sandesh
您好、Kuramochi-San、
希望进一步澄清。 TMUX1308引脚本身必须满足 VDD+0.5V 最大要求。 内部电流注入电路在断电模式下的工作方式是、如果电压高于规格、电流通过内部电路灌入 GND。 电压和电流受外部 RLIM 的限制、客户可以根据其对过压值的了解将其添加到系统中。
请参阅下图并添加了注释。
希望这对您有所帮助。
谢谢、
此致、
Sandesh…
尊敬的乔治:
3.5V 应为该器件的近似 VIH (min)。
然而、Clemens 是正确的、TMUX1308更便宜、并且在整个电源范围内具有低输入阈值、有助于适应更低的电压控制信号(同时仍能够处理高达5.5V 的控制电压)。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson
TI 保证、在所有可能的环境条件下、最坏情况下的 VIH 最大为3.5V。实际开关阈值在 VCC / 2附近的位置。 但会有高击穿电流;请参阅 常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?
TMUX1308专为低电压数字输入而设计(更便宜)。